MJAB-25-U 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJAB-25-U 5:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Mini vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Mini vérin à vis mécanique, Upright, Anti-Backlash, 5:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$1379.80 unité**
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
  • Ensemble anti-jeu pour réduire le jeu

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 304,80 mm (12,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 5:1
Diamètre de vis 16 mm / 0,63 in
Pas de vis 5 mm / 0,20 in
Diamètre du noyau de la vis 10 mm / 0,38 in
Tours de vis sans fin par pouce 25
Poids 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Matériau de l'écrou Breveté Nook Bronze
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 4 448 N / 1 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0024 N·m / 0,0210 in.-lb.
Couple d’entrée max. 2,37 N·m / 21,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,25 kW / 0,33 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 1 040 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 2 540 N / 571 lbf
Efficacité de la vis de levage 44%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 1 778 mm/min / 70 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :